Servomotores asíncronos MQA
Los servomotores asíncronos MQA con ventilador radial son especialmente adecuados para aplicaciones con mucha solicitación del motor.
Características principales
- Bajos momentos de inercia de masa
- Conexiones enchufables para un montaje rápido y una gran facilidad de servicio
- Placa electrónica de características para una fácil puesta en marcha
- Se puede combinar con los serviconvertidores i700 cabinet y i950 cabinet
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 10.6 ... 60.2 kW 76 ... 325 Nm |
---|---|
Modelo | B3 B35 |
Realimentación | Resólver Encóder absoluto Encóder incremental |
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.