Servomotores síncronos m850
Los servomotores síncronos compactos m850 son especialmente apropiados para aplicaciones que requieren una dinámica media y al mismo tiempo un comportamiento de accionamiento robusto, por ejemplo, en el ámbito del posicionamiento, robótica y tecnología de embalaje, así como para sistemas de manipulación. En combinación con nuestros servoconvertidores, se obtienen soluciones de accionamiento potentes.
Características principales
- Estructura compacta
- Fácil regulación gracias a la relación favorable entre la inercia de la masa de la carga y el motor
- Características óptimas de rotación para conseguir unos resultados de trabajo precisos
- Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500, g7x0 y g8x0
- Se puede combinar con los serviconvertidores i700 cabinet y i950 cabinet
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.11 ... 9.2 kW 0.18 ... 67 Nm |
---|---|
Realimentación | Encóder absoluto digital para tecnología monocable (OCT) Resólver Encóder absoluto |
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.