Drives DataHub
Drives DataHub je softwarový balíček, který vytváří bránu mezi měniči Lenze a rozhraním IIoT. Stávající řízení procesu přitom běží nezávisle na Drives DataHub, a nedochází tak k jeho ovlivnění.
Je možné připojit všechny běžné měniče firmy Lenze bez úprav firmwaru přístrojů. Prostřednictvím standardizovaného rozhraní nezávislého na výrobci jsou data měničů v požadované kvalitě předávána nadřízenému systému prostřednictvím MQTT.
Drives DataHub tak realizuje spojení se všemi měniči frekvence z portfolia firmy Lenze a prostřednictvím rozhraní IIoT poskytuje data nadřízeným softwarovým službám, jako je „Asset Management“ nebo „Condition Monitoring“.
Nejdůležitější vlastnosti
- Připojení až 1 000 měničů firmy Lenze
- Je k dispozici pro Linux a Windows prostřednictvím technologie „Docker-Container“
- Integrovaná funkce osciloskopu se vzorkovací frekvencí do 0.125 ms
Technické údaje a vlastnosti
Kompatibilní měniče frekvence | Měniče frekvence i5xx cabinet |
---|---|
Kompatibilní průmyslové sběrnice | EtherNet/IP |