Měniče frekvence SMVector IP65
Měnič frekvence SMVector IP65 je díky vysokému stupni krytí ideální pro decentralizovanou montáž na stěnu.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Oblasti použití: výrobní zařízení v potravinářském průmyslu, pohony ve venkovních prostorách, ...
Nejdůležitější vlastnosti
- Různá provedení skříně
- LED displej
- Vysoký stupeň krytí IP65
Technické údaje a vlastnosti
Technické údaje | 0.37 ... 22 kW |
---|---|
Připojení | 1 AC 120 V 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 3 AC 600 V 5x digitální vstup 1x digitální výstup 1x analogový vstup 1x analogový výstup 1x NO/NC relé |
Komunikace | CANopen DeviceNet EtherNet/IP LECOM Modbus RTU PROFIBUS |
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla