Bring controlled movement to basic applications

8400 BaseLine frequency inverters for controlled motion with communication.

Performance data:

  • Mains: 1 AC 230/240 V: 0.25 to 2.2 kW / 1.7 to 9.5 A
  • Mains: 3 AC 400/500 V: 0.37 to 3.0 kW / 1.3 to 7.3 A

Particularly suitable for: conveyor drives, pumps and fans.

Advantages:

  • Connections: start/stop, analog input, freely programmable digital inputs and outputs (4/1)
  • Communication: CANopen, optional
  • Quick and easy commissioning
  • Integrated motor overload protection
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář