Měniče frekvence 8400 TopLine
Měnič frekvence 8400 TopLine s vlastnostmi servoregulátoru je vhodný pro dynamické pohyby.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.
Nejdůležitější vlastnosti
- Servoregulace se zpětnou vazbou i pro synchronní motory
- Osová sběrnice pro realizaci elektrické hřídele
- Volitelně s bezpečnostní funkcí "Bezpečně odpojený moment (STO)"
Technické údaje a vlastnosti
Technické údaje | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Připojení | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V Stejnosměrný meziobvod 455 ... 775 V (provedení 3 AC 400/480 V) Brzdný odpor Připojení motoru 8x digitální vstup 4x digitální výstup 2x analogový vstup 2x analogový výstup 1x NO/NC relé Bezpečné vstupy pro připojení bezpečnostních senzorů Bezpečné výstupy pro bezpečnou zpětnou vazbu Vstup pro zpětnou vazbu z resolveru (motor) Vstup pro víceotáčkový enkodér - zpětná vazba (motor) nebo doplňkový systém měření dráhy |
Komunikace | Osová sběrnice CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla