Asynchronní motory IE2/IE3 m500 + i550 motec
Asynchronní motory m550-H s vysokou účinností IE2 pokrývají s integrovaným měničem frekvence i550 motec rozsah výkonu 0.25 až 0.55 kW.
Asynchronní motory m550-P s prémiovou účinností IE3 pokrývají s integrovaným měničem frekvence i550 motec rozsah výkonu 0.75 až 5.5 kW.
Nejdůležitější vlastnosti
- Třídy energetické efektivity pro hospodárné a do budoucnosti zabezpečené používání v různých aplikacích a zemích
- Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
- Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
- Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení
- Optimalizovány pro použití jako elektropřevodovky v kombinaci s převodovkami řady g500
Technické údaje a vlastnosti
Technické údaje | 0.25 ... 5.5 kW 1.7 ... 35 Nm |
---|---|
Provedení | B3 B5 B14 |
Zpětná vazba | bez Inkrementální snímač |
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla