Asynchronními motory MF
Energeticky účinné asynchronní motory MF optimalizované pro provoz s měničem jsou zvláště vhodné pro úkoly, které vyžadují velké rozsahy nastavení a zároveň malé konstrukční velikosti.
Nejdůležitější vlastnosti
- Překonávají třídu účinnosti IE2
- 4pólové motory v provedení B3, B5 a B14
- Rozsah nastavení otáček až 1:24 s konstantním točivým momentem
- Dynamičtější než konvenční asynchronní motory
- Optimalizované pro použití jako elektropřevodovky v kombinaci s převodovkami řady g500 a měniči frekvence i510 cabinet, i550 cabinet a i550 protec
Technické údaje a vlastnosti
Technické údaje | 0.55 ... 22 kW 1 ... 60 Nm |
---|---|
Provedení | B3 B5 B9 B14 |
Zpětná vazba | Resolver Snímač absolutní hodnoty Inkrementální snímač |
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla