Asynchronní servomotory MCA jsou zvláště vhodné pro prostředí, která vyžadují malé zástavbové rozměry a vysokou konstrukčně podmíněnou provozní spolehlivost.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Malé zástavbové rozměry
  • Nízké momenty setrvačnosti
  • Připojení konektory pro rychlou montáž a snadnou údržbu
  • Optimalizovány pro použití jako elektropřevodovky v kombinaci s převodovkami řady g500, g7x0 a g8x0
  • Možnost kombinace se servoměniči i700 cabinet a i950 cabinet

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.8 ... 53.8 kW

2.3 ... 290 Nm

Provedení

B3

B5

B14

B35

Zpětná vazba

Resolver

Snímač absolutní hodnoty

Inkrementální snímač

Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Konfigurace výrobku

MCA

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář