Monitor v200-P
Vizualizace strojů je možné zobrazit na monitoru v200-P. Díky vhodnému tvaru tvoří v200-P nejlepší možnou platformu pro náročné koncepce uživatelského rozhraní. Všechny přístroje jsou vybaveny vícedotykovými skleněnými senzory, které lze ovládat v rukavicích.
Nejdůležitější vlastnosti
- Stupeň krytí IP65, možnost snadného čištění
- Displeje Full HD s vysokým rozlišením ve velikostech 17.3″ a 24″
- Splnění požadavků na hygienické provedení, žádné viditelné šrouby
- Připojení standardního HDMI nebo DisplayPort
- Volitelně je možné ho použitím integrovatelného rozšíření umístit až 100 m od PC v rozvaděči
Technické údaje a vlastnosti
Displej | 17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixelů 24" (61 cm), 1920 x 1080 pixelů Kapacitní skleněný povrch s vícedotykovým ovládáním |
---|
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla