S průmyslovým PC v800-C je možné realizovat vizualizace strojů. Různé úhlopříčky displejů a výkony procesorů jsou přizpůsobeny potřebám moderních vizualizací a jsou vhodné pro všechny koncepce strojů. Všechny přístroje jsou vybaveny vícedotykovými skleněnými senzory, které lze ovládat v rukavicích. Ovládací program je možné vytvořit intuitivně pomocí vývojového softwaru VisiWinNET®.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Stupeň krytí přední strany IP65, možnost snadného čištění
  • Displeje Full HD s vysokým rozlišením ve velikostech 17.3″ a 24″
  • Splnění požadavků na hygienické provedení, žádné viditelné šrouby
  • Moderní provedení přístroje
  • Volitelný rozvaděč

Technické údaje a vlastnosti (2. generace)

Procesor
Intel® Celeron® Processor 2980U
Intel® Core™ i5-4300U Processor
Operační systém
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Displej
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixelů
24" (61 cm), 1920 x 1080 pixelů
Kapacitní skleněný povrch s vícedotykovým ovládáním
Komunikace
Ethernet 1000 Mbit/s, 2portový switch
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Konfigurace výrobku

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář