Systém I/O 3000
Integrace inteligentní senzoriky a aktoriky ve spojení s kratšími dobami vývoje zvyšuje požadavky na výkonné I/O systémy v automatizaci.
Systém I/O 3000 spojuje důsledně flexibilní návrh systému s kompaktním konstrukčním provedením, sníženými nároky na kabeláž a jednoduchou diagnostikou závad. Ať už v rozvaděči nebo jako decentralizované řešení, Systém I/O 3000 se hladce začlení do automatizačního systému firmy Lenze.
Profitujete z přesného ovládání vstupních a výstupních modulů, výkonových a technologických modulů, komunikačních modulů a bezpečných I/O. Podporovány jsou také vstupy pro „touch vzorek“ a distribuované hodiny, které jsou potřebné pro synchronizované pohyby ve výrobních procesech, pracujících v taktech.
Nejdůležitější vlastnosti
- Modulární struktura pro flexibilní návrh systému
- Úspora místa díky úzkým modulům s šířkou pouhých 11.5 mm a s až 32 přípojkami
- Decentralizované moduly IP67 s digitálními vstupy a výstupy
- Moduly pro IO-Link, CANopen, krokový motor a bezpečné I/O
- Jednoduchá diagnostika a detekce stavu
Přehled systému
Výkonové moduly (w510-C) | Napájení |
---|---|
Analogové vstupy/výstupy (w540-C) | Analogové vstupy |
Digitální vstupy/výstupy (w560-C) | Digitální vstupy |
Decentralizované moduly IP67 (w560-P) | Digitální vstupy |
Technologické moduly (w570-C) | Digitální čítače |
Komunikační moduly (w580-C) | CANopen |
Propojovací člen sběrnice (w580-C) | EtherCAT |
Bezpečnostní moduly (w590-C) | Bezpečné vstupy/výstupy, FSoE |