Think smart, act efficiently
Mit Smart Data zu mehr Effizienz und reduzierten Kosten im Lebenszyklus Ihrer Maschine
Smart Data statt Big Data: Erfahren Sie auf der all about automation, wie Sie die richtigen Daten für Ihre Prozesse und Produktionen nutzen.
Wir kennen die Trends im Maschinenbau und gestalten gemeinsam mit Ihnen hochmoderne Lösungen für die Produktionen der Zukunft.
Lernen Sie NUPANO kennen, die offene Automatisierungsplattform von Lenze, die es Ihnen erleichtert, neue Geschäftsmodelle zu implementieren.
Sie schafft neue Perspektiven für moderne Softwaretechnologie und Digitalisierung.
- Nur so viel Engineering-Aufwand wie notwendig mit so wenig Energie- und Ressourcenverbrauch wie möglich.
- Bis zu 80% des Software-Engineerings in 20% der Zeit.
- Überzeugen Sie sich von unserem Asset Management, OEE und Condition Monitoring.
Nutzen Sie unsere Lösungen und Produkte in allen Phasen des Maschinenlebenszyklus und gestalten Sie mit uns gemeinsam die digitale Transformation.
Produkt Highlights für smarte Solutions
Frequenzumrichter i550 motec
Jetzt auch als Wandgerät mit bis zu 45 kW erhältlich.
Eine gute Lösung für Anwendungen mit hoher Leistung.
Next Level: i650 erweitert den Lösungsraum
i650 motec bietet im Vergleich zum i550 motec weitere Funktionen. Mit der Logic PLC löst der dezentrale Frequenzumrichter Stand-alone Applikationen von Einzel- oder Mehrfachantrieben. Durch diese integrierte Intelligenz werden Lösungen unabhängig von einer übergeordneten Steuerung möglich. Dies spart Hardware- und Integrationskosten ein und das Maschinendesign bleibt insgesamt übersichtlicher.
Das neue Motor Drive System IE5/IE7
Der erste Synchronmotor, der so einfach in der Handhabung ist wie ein Asynchronmotor. Der Permanentmagnet im Inneren ist so intelligent konstruiert, dass die Wirkungsgradklassen IE5 und IE7 erreicht werden.
Controller c430
Grundlegende Bewegungssteuerung für kompakte Maschinen.
Web Panel v430
Browserbasierte Visualisierungen mit Multitouch-Display, ideal für den Schaltschrank.