Neuer Antrieb für Ihre Fördertechnik

Lenze​ Drive Packages

Dezentrale Antriebstechnik ​für einfache und
komplexe Fördertechnik-Applikationen​

40 Tage Lieferzeit in Österreich

Eine moderne, dezentrale Anlagenarchitektur hilft Anlagenstillstand und damit drohende wirtschaftliche Verluste zu vermeiden. Das bewährt sich dort, wo Anlagenverfügbarkeit einen hohen Stellenwert hat, z. B. in Zu- und Abführsystemen, in Warenlagern, Flughäfen und der Automobilindustrie. ​

Insbesondere in großen, räumlich ausgedehnten Anlagen spielen die dezentralen Drive Packages von Lenze ihre Vorteile wie Verlässlichkeit, Kosteneffizienz und Zeitersparnis sehr gut aus. Wählen Sie zwischen drehzahlfixen oder drehzahlvariablen Lösungen, mit oder ohne Kommunikationsoptionen das entsprechende Drive Package für Ihren Einsatzzweck aus.  ​

Profitieren Sie von den Vorteilen dezentraler Antriebstechnik:​

  • Kosteneinsparungen durch dezentrale Installation​

  • Funktionen vor Ort im Einsatz, Daten werden dort gesammelt werden, wo sie anfallen​

  • Autonome Maschinenmodule mit kurzen Installations- und Inbetriebnahmezeiten​

Erhöhen Sie mit unseren unterschiedlichen Drive Packages Ihre Flexibilität bei der Produktion von Maschinenvarianten.

* Außerhalb von Europa sind längere Versandzeiten zu erwarten.

Lenze Drive Packages

Für Ihre jeweiligen dezentralen Anforderungen können Sie zwischen verschiedenen technischen 
Ausführungen wählen. Sie bestimmen die Drehzahl, wir liefern die Lösung. 

 

                                                                                                                      

Lenze Motor – einfach stark​

  • Frei einstellbare Drehzahl reduziert die Variantenvielfalt​

  • Integrierte Softstartfunktionalität​

  • Reduzierte Verdrahtung durch elektronische Schütz- und Motorschutz-Funktion​

  • Bedienung via Smartphone oder Lenze-App​

  • Hohe Überlastfähigkeit abgestimmt auf Fördertechnik


Mehr erfahren

8400 motec – kosteneffiziente Lösung​

  • Drehzahlvariabel mit erweiterter Kommunikation​

  • Verfügbar als motor- oder wandmontierte Variante, für die wandmontierte Variante zusätzlich mit Reparaturschalter​

  • Höhere Dynamik und Drehzahlbereich in Verbindung mit der MF-Motorreihe​

  • Große, von weitem sichtbare LED zeigt den Status im Betrieb​

  • Leistungsbereich 0,37 – 7,5 kW​

Mehr erfahren

i-series motec – für einfache bis komplexe Lösungen​

  • Drehzahlvariabel mit Ethernet-Kommunikation und IIoT-Schnittstellen​

  • Integrierte skalierbare Sicherheits- und Positionierungsfunktionen​

  • IIoT fähig – sammelt Daten für andere Dienste in Echtzeit​

  • IO-Link Master-Funktionalität spart Hardwarekosten​

  • Energieeffizient durch integrierte Rückspeisefunktion

Mehr erfahren

Drive Package – ein eingespieltes Team​

Unsere Umricher bilden zusammen mit unseren Getrieben und Motoren ein abgestimmtes Drive Package - wie genau, das gestalten Sie entsprechend Ihrer Anforderung. 

Motoren m500

Unsere Drehstrommotoren erfüllen alle aktuell geltenden Energieeffizienz-Anforderungen und sind für den Betrieb mit Lenze Getrieben und Frequenzumrichtern optimiert:​

Getriebe g500

Lenze Getriebe zeichnen sich durch durchgehend hohe Wirkungsgrade, eine kompakte Bauform und eine feine Abstufung aus:​

Sie wollen mehr erfahren zu unserer ​dezentralen Antriebstechnik?​
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!

Kontaktformular