Antriebe für Pumpen
In Industrie, Landwirtschaft, Haus- und Aquatechnik
Pumpen werden sehr vielseitig eingesetzt mit diversen Teilbereichen, wie
- Industriepumpen für Fluidförderung, Druckerhöhung, Zerkleinerung, Filtration, Dosierpumpen-Systeme, Exzenterschneckenpumpen, Hydraulikpumpen oder Temperieranwendungen
- Pumpen im Agrarbereich für Bewässerung, Gülletechnik u.ä.
- Pumpen in der Wasserwirtschaft für industrielle oder kommunale Wasseraufbereitung, Entsalzung, Schwimmbadtechnik u.ä.
- Pumpen in Gebäuden für die Umwälzung, Druckerhöhung, Löschmittelpumpen und Abwasserpumpen
Während in der Vergangenheit ein Großteil dieser Anwendungen direkt am Netz betrieben wurde, hat der Betrieb mit Frequenzumrichter stark zu genommen und wird zukünftig weiter anwachsen. Steigende Energieeffizienz, zunehmender Einsatz von Synchronmotoren, genauere Regelbarkeit aber auch die Möglichkeit die Applikation intelligenter zu nutzen (IIoT) sind die wesentlichen Treiber. Ob Re-design einer Anlage oder Design-In eines Umrichters von Anfang das Lenze Frequenzumrichter-Portfolio bietet die passende Lösung.
Sales
- Telefon
- +43 7224 210-0
- Info.AT@Lenze.com
Das zeichnet unsere Umrichter aus

Flexibilität
Für jede Umgebung die ideale Lösung: ob für den Schaltschrank oder dezentrale Installationsorte (1ph/110V bis 3ph/600V), mit optionaler Sicherheitstechnik oder mit allen marktrelevanten Feldbussen – Sie entscheiden sich zwischen Preis- oder Funktionsoptimierung.

Energieeffizienz
Im Branchenvergleich erreichen die Lenze-Umrichter niedrigste Energieverluste. Das steigert die immer wichtiger werdende Gesamteffizienz, vereinfacht die Kühlung im Schaltschrank und schafft notwendige Planungssicherheit angesichts der steigenden Anforderungen in der Ökodesign-Richtlinie.

Knapper Bauraum
Die Kleinsten ihrer Klasse schaffen neue Möglichkeiten und sparen dadurch Kosten: mit geringem Platzbedarf im Schaltschrank. Schlankes Design von 60 mm Breite (bis 4 kW) und 130 mm Tiefe (bis 11 kW).

Easy to use
Viele kleine Details im Gerät erleichtern die Handhabung und reduzieren erheblich die Zeiten für Installation, Inbetriebnahme und Service, z.B.
- Spannungsfreie Parametrierung
- Einfache Menüführung
- Praxisnahe Werkseinstellungen
- Steckbare Anschlüsse
Unser Lösungsraum der i-series von 0,25 bis 132 kW