Wir unterstützen Ihr Engineering.
Für jede Aufgabe das richtige Tool.
EASY Engineering Tools
Sie wollen Maschinen planen, bauen oder in Betrieb nehmen? Vorhandene Maschinen einstellen oder diagnostizieren? Ganz gleich, ob es sich dabei um einfache Anwendungen handelt oder ob höchste Präzision und Dynamik gefragt sind: Sie können die für Sie passenden Tools auswählen und Ihr Engineering schneller und einfacher durchführen.
Planung
EASY Product Finder
Der EASY Product Finder (EPF) ist das Online-Tool zur Suche, Konfiguration, Angebotsanfrage und Bestellungvon Lenze-Produkten. Der EPF präsentiert Ihnen alle für Sie wichtigen Informationen unserer Produktpalette. Dies beinhaltet z.B. CAD-Daten und produktrelevante Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien. Mit einer Basisauslegung können Sie auf einfache Weise Anwendungsfälle berechnen und so erste Ideen für die Maschinenlösung entwickeln.
EASY System Designer
Der EASY System Designer (ESD) ist ein webbasiertes Werkzeug für die komplette Planung von Maschinenlösungen, bestehend aus Automatisierungs- und Antriebskomponenten und Software. Gemeinsam mit Ihnen setzen wir das neue Engineering-Tool bei der Planung Ihrer Maschine ein und bringen Ihre Ideen zukunftssicher in Bewegung.
Highlights:
- Kürzere Entwicklungszeiten bei geringerem Personalaufwand und kürzere time-to-decision durch einfache Systemauslegung
- Sicherheit, durch das integrierte Expertenwissen die richtigen Entscheidungen zu treffen
- Kontinuität im Engineering-Prozess durch durchgängige Tools & Services
- Effektive Planung durch Wiederverwendbarkeit von Lösungen
- Schlanke Prozesse durch webbasierte Zusammenarbeit
Der Weg der Digitalen Transformation: Mit Lenze können Sie diesen nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Entwicklung und Konstruktion von Maschinen gehen!
Umsetzung
PLC Designer
Der PLC Designer ist das Werkzeug zur Programmerstellung und zur Inbetriebnahme von Produkten mit PLC-Funktionalität auf Basis von CODESYS V3. Die Programmierung von Logic & Motion erfolgt nach IEC 61131-3-Standard. Zertifizierte Bausteine nach PLCopen für Motion Control und Coordinated Motion erlauben, selbst umfangreiche PLC-Projekte einfach zu realisieren. Unterstützt werden Sie dabei durch einen grafischen Cam-Editor für Kurvenscheiben, Debugger und Monitoring-Funktionen.
EASY UI Designer
Mit Hilfe des EASY UI Designers lassen sich in Kombination mit der FAST UI Runtime der neuen Controller c520 & c550 einfach webbasierte Maschinenvisualisierungen erstellen. Unser v450 Web Panel rundet die Lösung mit seinem wertigen Design perfekt ab.
Erstellen Sie ohne Web-Programmierkenntnisse individuelle Oberflächen durch Anpassung unserer vorbereiteten Templates und Controls. Rücken Sie so, ohne großen Aufwand, den Nutzer in den Mittelpunkt - mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Maschinenbedienung.
VisiWinNET®
Einfaches Darstellen von Applikationen: Die VisiWinNET®-Produktfamilie ist eine Visualisierungs-Softwareplattform für den Maschinen- und Anlagenbau, deren Stärken unter anderem in der Skalierbarkeit und in der Kombination von Laufzeit- und Entwicklersystem liegen.
Ihre Vorteile:
- Durchgängige, integrierte Visualisierungs-Software
- Für klassisches, maschinennahes Bedienen & Beobachten (HMI) sowie für anspruchsvolle SCADA-Systeme in Client/Server-Technologie
- Schnelles Erstellen von Applikationen
- Vorgefertigte Visualisierungskomponenten (Templates) und Beispiele sorgen für ein schnelles und effizientes Erstellen der Applikationen.
Betrieb
EASY Starter
Durch einfach anzuwendende Diagnose- und Parametrierdialoge unterstützt der EASY Starter Servicetechniker bei Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Maschinen. Das Tool erlaubt optional eine Online-Diagnose und Fehlersuche ohne die Gefahr einer versehentlichen Applikationsänderung. Der EASY Starter bietet alle Funktionen für den sicheren Betrieb der Maschinen. Mit den Basisfunktionen des EASY Starters laden Sie fertige Applikationen, aktualisieren Gerätefirmware und passen Parameter in kontextgeführten Oberflächen an.
Im Download Bereich stehen Ihnen alle EASY Engineering Tools und ihre Vorgängerprodukte zum Download bereit.
EASY Engineering Tool Lizenzen
Für jeden Nutzer die richtige Lizenz.
Erfahren Sie mehr über die EASY Engineering Tool Lizenzen.