Software-Engineering Module
Einfach modulare Maschinen bauen
Applikationsframework mit großer Toolbox:
Lenze FAST Application Software feiert sein 10-jähriges Jubiläum
Begonnen hat die Lenze FAST Application Software als zukunftsweisende Idee. Jetzt ist Lenze FAST aus einem effizienten Software Engineering nicht mehr weg zu denken und erleichtert den Engineering-Prozess für eine Vielzahl von Anwendungen erheblich.
Feiern Sie mit!
Für ein effizientes Software Engineering
Die zunehmende Digitalisierung ermöglicht innovative, vernetzte Softwarelösungen und Bedienkonzepte. Somit wird ein effizienter Engineering-Prozess immer mehr zum Schlüssel für den Erfolg bei softwaregetriebenen Innovationen.
Mit Lenze FAST, unseren einsatzbereiten Software-Engineering-Modulen, können Sie auf ein vorhandenes, aber flexibles und leicht erweiterbares Grundgerüst für die Maschinenapplikation aufsetzen.
In der Konzeptphase hilft die serviceorientierte FAST Application Software-Architektur schnell zu eigenen, robusten und erweiterbaren Lösungen zu kommen. Die aktuellen Anforderungen für Maschinen in Richtung Visualisierung, IIoT und Cloud werden noch besser erfüllt. Das Framework sorgt mit einer OPC-UA-DI-Schnittstelle für Interoperabilität. Das ermöglicht das sukzessive Andocken nutzenstiftender Services.
Aufgrund der großen Toolbox und den umfangreichen FAST Diensten, wie z. B. für die Visualisierung, dem User- oder dem Rezepthandling, reduziert sich der Anteil des selbst zu erzeugenden Codes enorm. Besonders wertvoll ist die durchgängige Lenze Engineering Toolkette, die schon früh optimal auf die Inbetriebnahme vorbereitet.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Zugriff auf unser langjährig gewachsenes und erprobtes Know-how
- Eine mitwachsende Softwarearchitektur mit reichhaltiger und ausgereifter Applikationstoolbox
- In Summe reduziert das die Software-Entwicklungszeiten, steigert die Innovationsgeschwindigkeit und senkt die Softwareentwicklungs- und Lebenszykluskosten
NEU – Unser PLCopen Motion Control Buch
Das erste deutschsprachige Buch über PLCopen Motion Control vermittelt Basiswissen in PLC-Programmierung und der IEC61131-Norm anhand praktischer Beispiele für die Automatisierung.
- Informieren Sie sich über die Möglichkeiten einer autonomen Programmierung – ohne Abhängigkeit von der Hersteller-Bibliothek.
- Lernen Sie mehr über die Programmierung von FAST-Technologiemodulen auf Grundlage von PLCopen-Funktionen.
- Erfahren Sie mehr über den Hintergrund unserer bewährten Softwarebausteine unseres FAST-Frameworks.

Modulare Software-Architektur
Mit der FAST Application Software erreichen Sie eine Modularisierung der Maschinenfunktionen und eine Standardisierung der Schnittstellen, was letztlich den Zeitaufwand, die Kosten und die Komplexität des Software-Engineerings reduziert.

Kosten und Komplexität im Griff
Vorgetestete, dokumentierte und wiederverwendbare Softwaremodule führen zu besserer Qualität und einem optimierten Ressourcenmanagement. So können Sie Softwaremodule einfach wiederverwenden, erweitern und pflegen – effizient, zuverlässig und sicher. Darüber hinaus sorgen Standards wie PLCopen für die Offenheit unseres Lenze-Systems.
Bühne frei für die FAST Application Software Toolbox!
Hier geht es zu weiteren Infos Ihrer persönlichen Überholspur für langlebige, robuste und performante
Maschinenapplikationen in Zeiten von Industrie 4.0.
Modulare Programmierung
Durch den Einsatz unserer Software-Engineering-Lösungen können Automatisierungsspezialisten so arbeiten, wie sie es gewohnt sind - mit einer Basisarchitektur. Die Funktionen sind in den einzelnen Modulen gekapselt.

Basic Motion
Implementierung von grundlegenden Bewegungsfunktionen wie Geschwindigkeits- oder Positionsbewegungen einer Achse.

Zentral und dezentral
Ermöglicht die Standard-Positionier- und Folgesteuerung einer Achse unter einer Lenze- oder Fremdsteuerung. Dabei erfolgt die Bewegungsführung einer Drehzahlsteuerung, Positionierung , Tabellenpositionierung oder eines Elektronisches Getriebe entweder in der Steuerung oder auf dem Antrieb.

Synchronisation und Kurvenscheiben
Implementieren Sie die Synchronisation verschiedener Achsbewegungen, um eine Querabdichtung, einen Querschnitt, ein elektronisches Getriebe und eine elektronische Kurvenscheibensteuerung von Achsen zu realisieren.

Wickeln
Implementieren Sie Anwendungen wie Wickeltänzerposition, Spannungs- oder Geschwindigkeitsregelung und Verteilung eines Materials über die Wickelbreite.

Integrierte Robotik
Realisieren Sie koordinierte Achssteuerbewegungen, bis zu 6 Freiheitsgrade auf Portal, 2D/3D/4D/5D Delta, Scara-Kinematik, um Pick-and-Place-Anwendungen auf statischen Positionen oder Förderbändern durchzuführen.

Lagern und Bereitstellen
Automatisierte Regalbediengeräte führen vertikale und horizontale Bewegungen von Fahreinheiten mit Hebezeugen in Bestandsverwaltungssystemen durch, die in Produktionsstätten, Distributionszentren und Lagern eingesetzt werden.