Kältetechnik und Wärmepumpen

Höhere Anforderungen an die Leistung, Energieeffizienz sowie Vorgaben, umweltfreundliche oder natürliche Kältemittel (wie CO2) einzusetzen, führen zu einem raschen Zuwachs von frequenzumrichtergeregelten Kompressoren.

Das gilt für alle Arten von Verdichtern wie Rotationsverdichter, Scrollverdichter oder Hubkolbenverdichter. Auch der Einsatz drehzahlgeregelter Pumpen und Lüfter nimmt stetig zu, um Ressourcen zu schonen.

Typische Einsatzbereiche

  • Industrielle Kühlung
  • Medizintechnik
  • Werkzeugmaschinen
  • Gebäudetechnik

Kommunikativ und sicher

Der kompakte i550 cabinet (hier 11 kW) erlaubt die Anbindung über alle erdenklichen Feldbusse mit vordefinierten SPS-Bausteinen und bietet STO-Funktionalität für den Überdruckschutz im Kältekreis.

Weitere Anwendungen in der Kältetechnik für Pumpen und Lüfter können perfekt mit dem kostenoptimierten i510 cabinet in gleicher Art und Weise gelöst werden.

Die Lenze-Frequenzumrichter überzeugen

Energieeffizienz

Geringste Energieverluste im Marktvergleich
durch hohen Wirkungsgrad

PID-Regler

Integriert, einfach zu bedienen und
leistungsstark z.B. für die
Unterdruckregelung.

Höhere Motorfrequenz

50 bis 80 Hz führen zu einer Steigerung
der Ausgangsleistung bei gleicher
Verdichtergröße im Vergleich zum Netzbetrieb

Kompakte Umrichter

Senken die Schaltschrankkosten

  • mit integriertem EMV-Filter
  • auch bei dezentraler Montage

Parametrierung

  • einfach
  • spannungsfrei
  • über USB

Heißgas-Überdruckschutz

Optional im i550 integriertes STO-Modul

BLDC-Motoren

Betrieb wird von den Umrichtern unterstützt.

IIoT – Umrichter als Sensor

Übermittlung wertvoller Daten wie
Stromwerte, Einsatzzyklen etc. über eine
Feldbusschnittstelle an die Steuerung (SPS)

 

Kontaktformular