Frequenzumrichter i550 cabinet
Der Frequenzumrichter i550 cabinet ist ein kompaktes Schaltschrankgerät mit skalierbarer Funktionalität. Er ist vielseitig, zuverlässig und einfach zu bedienen.
Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.
Einsatzbereiche: Förderantriebe, Fahrantriebe, Wickelantriebe, Hubantriebe, Extruder, Verpackungsmaschinen, Pumpen, Lüfter, ...
Highlights
- Platzsparendes Design von 60 mm Breite (bis 4 kW) und 130 mm Tiefe (bis 11 kW) spart Raum im Schaltschrank
- Innovative Interaktionsmöglichkeiten (z. B. über WLAN) ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme oder auch eine besonders komfortable Diagnose
- Optional mit "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)" mit SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) und Performance Level e (EN ISO 13849-1)
- Für größtmögliche Flexibilität als Komplettgerät oder in Einzelteilen (Power Unit, Control Unit und Safety Unit) erhältlich
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.25 ... 132 kW |
---|---|
Anschlüsse | 1 AC 120 V |
Kommunikation | CANopen |