Antriebe für Waschanlagen
Für Portal-, Tunnel- und SB-Waschanlagen
Nässe, Schmutz und Chemikalien sind anspruchsvollen Bedingungen, unter denen unterschiedlichste Waschanlagen für Autos und andere Fahrzeuge verlässlich arbeiten müssen.
Diese Anlagen wie auch Wasseraufbereitungs-Anlagen oder zentrale Vakuum-Staubsauger benötigen elektrische Energie. Dabei ist der ökonomische Umgang mit teuren Ressourcen besonders wichtig, was den Einsatz von Umrichter-gesteuerten Antrieben sinnvoll macht.
Die Frequenzumrichter i500 optimieren die Drehzahl während des Waschvorgangs und sorgen so für weniger Stromverbrauch und mehr Energieeffizienz. Ebenfalls reduziert wird der Wasserverbrauch und die Durchlaufzeiten der Waschgänge werden optimiert.
Um die Zuverlässigkeit der Anlagen zu gewährleisten, bieten die Lenze-Umrichter zusätzlich Möglichkeiten wie remote Service und präventive Instandhaltung.
Das skalierte Umrichter-Portfolio erfüllt die herausfordernden Anforderungen in der Waschtechnik bestmöglich.

Knapper Bauraum
Die Kleinsten ihrer Klasse schaffen neue Möglichkeiten und sparen dadurch Kosten: Mit geringem Platzbedarf im Schaltschrank von z.B. nur 60 mm Breite ≤ 4 kW; 130 mm Tiefe ≤ 11 kW lassen sich im schmalen Schaltschrank eines Waschportals auch mehrere Umrichter gut integrieren. Oder dezentral installiert z.B. ein 2,2 kW-Gerät in hoher Schutzart IP66 mit den Maßen: 205 x 140 x 140 mm (H x B x T) mit nur 2,7 kg Gewicht.
Spart Kosten
Viele kleine Details in den Frequenzumrichtern erleichtern die Handhabung des Gerätes und reduzieren erheblich die Installations-, Inbetriebnahme- und Servicezeiten und damit Kosten. Aufwände werden reduziert durch: die spannungsfreie Parametrierung, die sehr einfache Menüführung und praxisnahe Werkseinstellungen sowie steckbare Anschlüsse und einfach zu verwendende Speicherbausteine.
Flexibilität
Für jede Umgebung findet sich die optimale Lösung:
- IP20 oder IP66 (NEMA 4X Indoor & Outdoor)
- Wand- oder Motormontage
- Für verschiedene Installationsorte 1ph/110V bis 3ph/600V
Sie wählen aus zwischen Preis- oder Funktionsoptimierung.
Sales
- Telefon
- +43 7224 210-0
- Info.AT@Lenze.com