Maßgeschneiderte Lösungen für die Gepäcklogistik
Airport Baggage Handling Systems: Von der Frühgepäckeinlagerung bis zur Gepäckausgabe.
Flughäfen sind Umschlagplatz für Millionen von Passagieren und ihre Gepäckstücke. Ein Hotspot für intralogistische Anwendungen mit effizienten Förderanlagen, die optimal und sicher an vor- und nachgelagerte Systeme angebunden sind. Ein Anlagenstillstand und nicht beförderte Gepäckstücke sind hier ein absolutes No-Go! Daher spielt hier der Einsatz von Industrie 4.0 Technologie eine ganz besondere Rolle und kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.
Die Gepäckbeförderung am Flughafen stellt höchste Anforderungen an Fördersysteme:
- Hoher Durchsatz an Gepäckstücken oder Gepäcksortierung
- Reduzierter Energieverbrauch
- Einfacher Service während des laufenden Betriebs
- Geringer Geräuschpegel
Frühgepäckeinlagerung:
Zuverlässiges Ein- und Auslagern.
- Komplettes Lösungspaket
- Intelligent durch einfaches Engineering
- Dynamisch durch optimierte Anlagenperformance
dank modernster Regelungstechnik - Effizient durch intelligentes Energiemanagement
- Sicher durch integrierte Sicherheitstechnik
- Innovativ durch Digitalisierung als sicheren Grundstein
für die Zukunft
Check-in:
Perfektes Timing von Anfang an.
- Einfache und effiziente dezentrale Antriebslösung für eine schnelle und exakte Gepäckaufgabe
- Besonders geräuscharm durch höchste Fertigungsgüte der Komponenten
- Reduzierter Energieverbrauch durch Getriebe mit hohem Wirkungsgrad
- Geringer Wartungsaufwand durch sanftes Anlaufen und Abbremsen mit einstellbarer Rampe
- Reduzierte Variantenvielfalt durch frei einstellbare Drehzahl
- Geringerer Verdrahtungsaufwand durch elektronische Schütz- und Motorschutz-Funktion
Gurtförderer:
Effizienz am laufenden Band.
- Einfache und effiziente dezentrale Antriebslösung für schnelle Fördergeschwindigkeiten
- Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb, sowie den Einsatz der Energiesparfunktion „VFC eco”
- Geringer Wartungsaufwand durch sanftes Anlaufen und Abbremsen mit einstellbarer Rampe
- Minimaler lnstallations- und Verdrahtungsaufwand durch dezentrales Antriebskonzept
Gepäckschalenband:
Darauf ist Verlass.
- Dezentrale Antriebslösung für extrem schnelle Fördergeschwindigkeiten über lange Strecken
- Reduzierter Energieverbrauch durch integrierten EcoMode
- Sanftes Anlaufen und Abbremsen mit einstellbaren Rampen schont Material und Fördergut
- Reduzierter Verkabelungsaufwand durch Entfall bisheriger Schütz- oder Starterlösungen
Ausschleuser:
Besonders genaue Auslese.
- Hochdynamische Antriebstechnik mit hoher Regelgüte für die Sortierung einzelner Gepäckstücke zu einem Ausgang, zur Endsortierung oder für Routing-Zwecke
- Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb sowie den Einsatz der Energiesparfunktion "VFC eco"
- Schneller und einfacher Tausch im Wartungsfall durch steckbare Technik
Gepäckausgabe:
Effizienz am rundlaufenden Band.
- Extrem niedriges Geräuschlevel durch höchste Fertigungsgüte der Komponenten
- Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb sowie den Einsatz der Energiesparfunktion "VFC eco"
- Erhöhte Ausfallsicherheit durch überlastfähige Antriebe
- Schneller und einfacher Tausch im Wartungsfall durch steckbare Technik