Antriebe für HVAC-R-Anwendungen
Industrielle Kälte-, Wärme- und Lufttechnik
Jede industrielle oder gewerbliche Installation stellt individuelle Anforderungen an die technische Gesamtlösung, ob klassische industrielle Kältetechnik, Temperiergeräte, Pumpentechnik, Gebläse, Seitenkanalverdichter, Staubabsaugung, Vakuumpumpen, Druckluft-Kompressoren oder eine andere Applikation. Die Bedürfnisse an Frequenzumrichter-Hersteller sind dabei sehr ähnlich:
- Hohe Varianten-Flexibilität
- Kompakte Abmessungen
- Bestmögliche Energieeffizienz
- Gute Funktionalität
- Einfache Handhabung für alle Nutzergruppen
- Wettbewerbsfähiger Preis
Lenze bietet für diese vielfältigen Anwendungen in der Klimatechnik ein breites Umrichter-Portfolio aus zentralen Schaltschrankgeräten und dezentralen Umrichtern in hoher Schutzart, optional als wand- oder motor-montierte Geräte. Zusammen mit dem entsprechenden Applikations-Know-how erfüllt Lenze die untenstehenden Anforderungen.
Sales
- Telefon
- +43 7224 210-0
- Info.AT@Lenze.com
Das zeichnet unsere Umrichter aus

Flexibilität
Für jede Umgebung die ideale Lösung: ob für den Schaltschrank oder dezentrale Installationsorte (1ph/110V bis 3ph/600V), mit optionaler Sicherheitstechnik oder mit allen marktrelevanten Feldbussen – Sie entscheiden sich zwischen Preis- oder Funktionsoptimierung.

Energieeffizienz
Im Branchenvergleich erreichen die Lenze-Umrichter niedrigste Energieverluste. Das steigert die immer wichtiger werdende Gesamteffizienz, vereinfacht die Kühlung im Schaltschrank und schafft notwendige Planungssicherheit angesichts der steigenden Anforderungen in der Ökodesign-Richtlinie.

Knapper Bauraum
Die Kleinsten ihrer Klasse schaffen neue Möglichkeiten und sparen dadurch Kosten: mit geringem Platzbedarf im Schaltschrank. Schlankes Design von 60 mm Breite (bis 4 kW) und 130 mm Tiefe (bis 11 kW).

Easy to use
Viele kleine Details im Gerät erleichtern die Handhabung und reduzieren erheblich die Zeiten für Installation, Inbetriebnahme und Service, z.B.
- Spannungsfreie Parametrierung
- Einfache Menüführung
- Praxisnahe Werkseinstellungen
- Steckbare Anschlüsse
Unser Lösungsraum der i-series von 0,25 bis 132 kW