EG-Dual-Use-Verordnung

Was ist die EG-Dual-Use-Verordnung?

Über die EG-Dual-Use Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 821/2021) regelt die Europäische Gemeinschaft die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern, einschließlich Datenverarbeitungsprogrammen und Technologien, mit einem doppelten Verwendungszweck (Dual-Use). Unter dem Begriff "doppelter Verwendungszweck" versteht die Verordnung Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können.

Welche Umrichter sind nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig?

i550 motec, i5xx cabinet, i5xx protec,
i750 cabinet,
i700 cabinet (ab V02.10.12, August 2017),
i950 cabinet,
9400 HighLine (Typbezeichnung E94C...),
8400 Stateline (ab V17.xx, Juni 2017),
8400 HighLine (ab V17.xx, Juni 2017),
8400 TopLine (ab V17.xx, Juni 2017)

Welche Umrichter sind ausfuhrgenehmigungspflichtig?

Serienprodukte:
9400 Highline (Typbezeichnung E94A... und E94B...)

Vorgängerprodukte:
ECS, 9300, 9300 PLC, 9300 vector, 8200 vector, 8200 motec

Als kundenspezifische Variante:
i750 cabinet, i700 cabinet, i950 cabinet,
8400 Stateline, 8400 Highline, 8400 Topline

Welche Änderungen gibt es und was bedeutet das für den Export von Umrichtern?

Die maßgeblichen technischen Eigenschaften für den Export von Frequenzumwandlern (Lenze bezeichnet diese als Umrichter) finden sich in Nummer 3A225 des Anhangs I der. o.g. Verordnung. Infolge der Änderung der dort spezifizierten technischen Eigenschaften kommt es zu einer Ausweitung der Ausfuhrkontrollen von Umrichtern. Damit sind auch Umrichter von einer Ausfuhrgenehmigungspflicht betroffen, die bisher ohne Genehmigung ausgeführt werden konnten.

Wie kann ich erkennen, ob der Export eines Umrichters genehmigungspflichtig ist?

Sofern die Ausfuhr eines Lenze Umrichters genehmigungspflichtig ist, kennzeichnet Lenze dies in allen relevanten Geschäftspapieren (Angebote, Auftrags- und Lieferpapiere etc.) durch folgenden Hinweis:

"ausfuhrgenehmigungspflichtiges Produkt bei Export in Länder außerhalb der EU - AL Nr.: 3A225 (EG-Dual Use Verordnung)"

Welche Zolltarifnummer haben Lenze Umrichter?

Die Zolltarifnummer für Lenze Umrichter lautet 85044095

Weitere Fragen?

Wenn Sie noch weitere Fragen zu dem Thema haben, hilft Ihnen Ihr zuständiger Lenze Ansprechpartner gerne weiter.

Kontaktformular