Die Motorrolle von Lenze
Besetzen Sie die Hauptrolle in Ihrer Fördertechnik neu
Intralogistiklösungen in Lagerhallen, Flughäfen oder Distributionszentren profitieren von den unendlichen Möglichkeiten, die unsere neue Motorrolle für die Gestaltung von Förderanlagen bietet.
Die aktive getriebelose Motorrolle bewirbt sich für verschiedenste Anwendungen in Ihren Förderanlagen.
- Bis zu 2x so leistungsstark wie andere MDR durch das innovative Antriebskonzept
- 30 % Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen MDR durch geringe Reibungsverluste, vergleichbar mit Effizienzklassen IE7 bis IE9
- Geräuscharmer Betrieb dank des Vernier-Prinzip
- Verringerte Variantenanzahl: Eine für alle Drehzahlen und Drehmomente
- Flexibilität der Spannung: mit 24 und 48 VDC
Flyer: Motor driven roller o450
Data: Motor driven roller o450
Eine runde Sache – Ihre Vorteile auf einen Blick
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/MDR/Powerful_Performance_Content_hoch_354x471px.jpg)
Die neue Motorrolle ermöglicht einen deutlich schnelleren Warentransport – doppelt so leistungsfähig wie herkömmliche Motorrollen durch das einzigartige, bürstenlose Motorkonzept.
Das innovative Motordesign arbeitet nach dem Vernier-Prinzip: erzeugt wird ein magnetischer Getriebeeffekt, durch den die Motorrolle o450 kraftvoll und effizient ist. Die Leistungselektronik ist im Inneren integriert. Die Rolle ist mit 50 mm Durchmesser äußerst kompakt.
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/MDR/Application_Allrounder_Content_hoch_354x471px.jpg)
Die Motorolle ist getriebelos und das spart Varianten. Das macht viele Prozesse wie Einkauf und Konstruktion weniger komplex und maximiert die Flexibilität bei Betrieb und Wartung.
Mit weniger Lagerware sind Sie viel flexibler und lösen die in der Intralogistik übliche Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen in Lasten und Geschwindigkeiten. Mit weniger Komponenten decken Sie einen großen Lösungsraum ab. Universell nutzbar sind 24 V (57 W) oder 48 V (110 W). Und haben wir schon erwähnt, dass die neue Motorrolle sich leicht in viele Systeme integrieren lässt?
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/MDR/Efficiency_Superstar_Content_hoch_354x471px.jpg)
Kosten- und Energieeinsparungen sind das Ergebnis der kompakten und getriebelosen Konstruktion. Reibungsverluste entfallen komplett. Der Wirkungsgrad der Motorrolle ist 30 % höher als bei herkömmlichen Motorrollen mit Getriebe.
Stolz sind wir auch darauf, dass die Motorkonstruktion nicht nur weniger aktives Material verbraucht, sondern auch auf einem neu entwickelten Magnettyp basiert, der 30 % weniger Seltene Erden benötigt als herkömmliche Magnete. Insgesamt bedeutet dies, dass >50 % weniger Seltene Erden verwendet werden.
Das Vernier-Prinzip: Innovation für mehr Tempo
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/MDR/MDR_Vernier_Prinzip_Option_01_356x474.jpg)
Die neue Motorrolle in 24 V / 48 V ist ein echter Pace-Maker für Ihre Applikation und beschleunigt leise mit einem Peak Moment von 5 Nm auf 1,5 m/s und ein Nenndrehmoment von 1,35 Nm.
Der innovative Permanentmagnetmotor stellt ein neuartiges Antriebskonzept dar. Designen Sie mit ihr erfolgreich Staurollenförderer, Rollenbahn und dynamische Förderapplikationen.
Vernier-Prinzip:
Erzeugt einen magnetischen Getriebeeffekt
Get ready! Take your industry’s leading "roll"!
Endlose Möglichkeiten für Ihre Applikation mit unserer Motorrolle
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/MDR/LEN_Content_03_Intra_354x471px.jpg)
Staurollenförderer und Rollenförderer
Reibungsloser Betrieb
Horizontaler Transport von vollen und leeren Kisten, Kartons oder hochsensiblen Waren in Polybeuteln liegt der Lenze Motorrolle. Wie Sie die o450 einsetzen, ist ganz Ihnen überlassen. Wir garantieren reibungsloses Fördern. Die Rolle treibt verlässlich auch Bandförderer an
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/MDR/LEN_Content_02_Intra_356x474px.jpg)
Ausschleuser
Dynamische Reaktion
Paketsendungen erreichen international jährlich neue Rekordwerte in Milliardenhöhe. Daher braucht insbesondere die Paketlogistik schnelle, dynamische und gleichzeitig zuverlässige Fördersysteme. Die Motorrolle erfüllt diese Anforderungen an Geschwindigkeit und Flexibilität hervorragend – vor allem beim Sortieren.
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/MDR/LEN_Content_01_Intra_354x471px.jpg)
Querförderer
Schneller Richtungswechsel
Wenn es nicht nur in eine Richtung läuft, sondern in alle möglichen. In eine Richtung laufen, aber auch seitlich ankommen – das ist eine der Applikationen, für die die Motorrolle o450 prädestiniert ist. Viele Seitwärtsbewegungen und Anwendungen in der Industrie werden so verlässlich umgesetzt. Spitzendrehmomente bis zu 5 Nm sind möglich.