Industrie-PC v800-P
Mit dem Industrie-PC v800-P lassen sich Maschinenvisualisierungen realisieren. Die unterschiedlichen Bildschirmdiagonalen und Prozessorleistungen sind auf die notwendigen Bedürfnisse moderner Visualisierungen zugeschnitten und passen in jedes Maschinenkonzept. Alle Geräte sind mit handschuhbedienbaren Multi-Touch-Glassensoren ausgestattet. Das Bedienprogramm kann intuitiv mit der Engineering Software VisiWinNET® erstellt werden.
Highlights
- Schutzart IP65, leichte Reinigungsmöglichkeit
- Hochauflösende Full HD-Displays in 17.3" und 24"
- Anlehnung an Hygienic Design, keine sichtbaren Schrauben
- Modernes Gerätedesign
- Optionale Schalterbox
Technische Daten und Eigenschaften
Prozessor | Intel® Celeron® Processor 2980U Intel® Core™ i5-4300U Processor |
---|---|
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
Display | 17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 Pixel 24" (61 cm), 1920 x 1080 Pixel Kapazitive Glasoberfläche mit Multi-Touch |
Kommunikation | Ethernet 1000 Mbit/s, 2-Port-Switch |
Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten