Accionamientos eficientes para puertas,
máquinas de reciclaje y tecnología de transportadores
Equipo ganador: cuando el todo es más que la suma
Consiga que sus máquinas tengan aún más éxito con nuestro equipo ganador. Diseñe aplicaciones flexibles para una amplia gama de mercados y aproveche la combinación única de reductores, motores y convertidores de frecuencia. Elija entre nuestra gama de motorreductores y convertidores centralizados y descentralizados de la serie i para un control eficaz. Cuente con estas ventajas:
- Potente y compacto
- Dinámico con un amplio rango de ajuste de velocidad
- Energéticamente eficiente y económico
- Robusto y duradero
Con nuestros productos de alta calidad podrá realizar su tarea de máquina de la forma más económica posible, ya que destacan por su buena relación calidad-precio.

Accionamientos precisos y dinámicos para puertas enrollables
El espacio para los accionamientos de puertas suele ser limitado: por suerte, el compacto motor MF es mucho más pequeño que otros motores comparables y el estrecho convertidor de armario i550 requiere muy poco espacio en el armario de control. Para soluciones sin armario de control, los convertidores descentralizados i550 motec o i550 protec son ideales.

Robustos y fiables en máquinas de reciclaje
Los sistemas de accionamiento de Lenze muestran una fiabilidad excepcional en las condiciones más exigentes, en extrusoras o granuladoras para la separación de materiales, o en tecnología de transporte.
Los robustos reductores de Lenze están preparados para soportar condiciones extremas gracias al tratamiento superficial opcional.
Para aplicaciones en las que la reducción del ruido es importante, como máquinas de depósito automático, el silencioso comportamiento de accionamiento de la serie de reductores g500 merece la pena.
Las plantas de reciclaje en línea autónomas o modulares se benefician especialmente de las ventajas de las soluciones de accionamiento descentralizadas. El convertidor descentralizado i550 protec cumple con el riguroso estándar de protección IP66, garantizando una sólida defensa contra el polvo y la humedad.

Tecnología de transporte continua y fiable
En muchas operaciones industriales, conectar la tecnología de transportadores garantiza el transporte de material entre las diferentes etapas de trabajo y los módulos de máquina. Los sistemas de accionamiento de Lenze alimentan y extraen material de forma fiable o eliminan material de desecho (como virutas) garantizando un proceso central sin errores.
En todo el mundo, los paquetes de accionamiento de Lenze realizan una amplia variedad de tareas como “accionamientos auxiliares”. La diversidad de aplicaciones es grande y va desde tareas continuas hasta tareas dinámicas. Una combinación de accionamiento Lenze de g + m + i garantiza una producción sin problemas.

Efficient air conditioning with ceiling fans
Ceiling fans provide effective and inexpensive air conditioning for large industrial halls, greenhouses or farms. Warmer or cooler – the gearbox, motor and inverter are continuously tuned to the target temperature, and the speed is adjusted continuously and energy-efficiently.
The overall efficiency of the solution impresses with low operating costs and creates planning security. Compact Lenze motors, such as the Lenze MF motor with 120 Herz combined with the lightweight i550 protec with high protection class IP66/ NEMA 4X, are ideal for ceiling mounting.
The Lenze inverter series offers centralized and decentralized devices, the decentralized i550 protec in IP66 is robust and ideally suited for harsh environments, optionally available with an extension box with service switch.

Precise conveying with pumps
Gearboxes, motors and inverters drive a wide variety of industrial pumps. Regardless of whether thin or viscous substances, critical chemicals or foodstuffs are being filled – you can rely on the Lenze drive combination. You choose the right connection for your application from our portfolio.
The inverter-optimized MF three-phase motor with its small size offers a particularly high speed setting range and is precisely regulated and controlled by the i500 frequency inverter series - nothing goes wrong. This accuracy minimizes waste and ensures excellent energy efficiency thanks to optimized pump-motor control (V/f Eco).
Lenze offers control cabinet, wall-mounted or motor-mounted inverters for maximum flexibility in the design of the solution.