Energy-
efficient
drive solutions
Energeticky účinná řešení pohonů pro průmysl a životní prostředí
Pro klima - Proč mluvíme o energetické účinnosti v průmyslu?
Udržitelnost a ochrana klimatu již hrají v soukromé sféře stále důležitější roli. Také v průmyslu roste význam: Aby bylo možné sladit klimatické cíle s rostoucí a na prosperitu orientovanou společností, je zvyšování energetické účinnosti v průmyslu klíčovou pákou pro snižování energetických požadavků a omezování globálního oteplování.
Pohonné systémy jsou zodpovědné za přibližně 70% poptávky po elektřině v průmyslu. To z nich dělá největší páku pro zvýšení energetické účinnosti a snížení energetické náročnosti. Strojírenský průmysl čelí rostoucím právním požadavkům, jako je směrnice o ekodesignu, a rostoucí touze uživatelů.
Společnost Lenze poskytuje konkrétní a ucelenou podporu při optimalizaci energetických požadavků strojů pomocí energeticky účinných řešení pohonů.
Mezinárodní požadavky na energetickou účinnost
Norma IEC60034-30-1 popisuje třídy energetické účinnosti pro třífázové motory využívající kódy IE. Norma však nestanovuje žádné třídy účinnosti, které je třeba dodržovat. To se děje v regionální legislativě. Výsledkem je, že téměř na všech trzích existují požadavky na minimální účinnost elektromotorů. Tyto požadavky specifické pro danou zemi jsme pro vás připravili jasně a jsou k dispozici ke stažení zde.
Fact-Sheet Downloads
Přehled základních informací
Informační list Austrálie a Nový Zéland
Informační list Brazílie
Informační list Kanada
Informační list Čína
Informační list Evropa
Informační list Indie
Informační list Jižní Korea
Informační list Mexiko
Informační list Švýcarsko
Informační list Turecko
Informační list USA
Pro zvýšení energetické účinnosti pohonů se používají tři přístupy:
1. Inteligentní využívání elektrické energie: co nejméně je možné
- Dimenzování podle potřeb
- Řízený provoz (frekvenční měnič)
- Energeticky účinné ovládání pohybu
2. Přeměna energie s vysokým stupněm účinnosti
- Komponenty s vysokým stupněm účinnosti: motory, převodovky, měniče
3. Využití rekuperace brzdné energie
- Výměna energie mezi několika pohony
- Dočasné skladování brzdné energie
- Regenerace brzdné energie
Jaká energeticky účinná řešení pohonů Lenze nabízí?
Lenze M550 třífázové motory již splňují všechny současné a plánované známých předpisů v oblasti energetické účinnosti, jako jsou třídy účinnosti IE2 a IE3. V kombinaci s účinnými převodovkami g500 a měniči i550 to představuje kompletní a energeticky účinný balíček pohonů k realizaci počátečního potenciálu úspor:
Inteligentní dimenzování měniče je předpokladem přesně navrženého a tedy co nejmenšího řešení pohonu se správnými součástmi. Díky Drive Solution Designer jsou DSD potenciální úspory energie viditelné na první pohled a jsou zdokumentovány v certifikátu energetické náročnosti. Snadné je také jasné srovnání různých řešení.
Konec konců, Drive Solution Designer DSD poskytuje jednoduchý pohled na komplexní znalosti dimenzování s fundovanými odbornými znalostmi pohonových aplikací, jako je fyzika pohonů, varianty nebo energetická účinnost. Měniče jsou dimenzovány na základě výpočtů s jednotlivými procesními daty a rychlostními profily, přičemž se zohledňuje kompletní struktura pohonu s ohledem na požadavky stroje
Zjistěte, proč je úspora energie ekologicky hodnotná a ekonomicky smysluplná.
Optimalizovat energetickou účinnost strojů nad rámec zákonných minimálních požadavků směrnice o ekodesignu. Podívejte se, jak design pohonu podporovaného nástrojem pomocí Drive Solution Designer DSD dále optimalizuje řízení pohybu a dále snižuje energetické nároky.