Měnič frekvence 8400 HighLine je vhodný pro nastavení otáček s jednoduchým řízením pohybu a pro aplikace s polohováním.

Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN 50598-2.

Oblasti použití: otočné polohovací stoly, skladové systémy (intralogistika), vertikální hadicové balicí stroje (obalový průmysl), ...

Nejdůležitější vlastnosti

  • Integrované řízení polohování
  • Až 15 volitelných cílových poloh včetně příslušného jízdního profilu
  • Doplněk – „Bezpečně vypnutý moment (STO)“ se SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) a Performance Level e (EN ISO 13849-1)

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.25 ... 45 kW

Připojení

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8x digitální vstup

4x digitální výstup

2x analogový vstup

2x analogový výstup

1x NO/NC relé

DC sběrnice (400 V typy)

Kontrola teploty motoru

Komunikace

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Nařízení-EU-pro-zboží-dvojího-užití

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontaktní formulář