Der Frequenzumrichter 8400 HighLine eignet sich für die Drehzahlanpassung mit einfacher Bewegungsführung und Positionieraufgaben.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.

Einsatzbereiche: Rundschalttische, Lagersysteme (Intralogistik), Schlauchbeutelmaschinen (Verpackungsindustrie), ...

Highlights

  • Integrierte Positioniersteuerung
  • Bis zu 15 anwählbare Positionsziele inklusive des jeweiligen Fahrprofils
  • Optional mit "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)" mit SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) und Performance Level e (EN ISO 13849-1)

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 45 kW

Anschlüsse

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8x Digitaleingang

4x Digitalausgang

2x Analogeingang

2x Analogausgang

1x NO/NC-Relais

DC-Bus (400-V-Typen)

Motortemperaturüberwachung

Kommunikation

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EG-Dual-Use-Verordnung

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular