I/O systém 1000 nabízí precizní řízení vstupních a výstupních modulů, které zahrnuje i čtení „Touch Probe“ vstupů, které jsou potřebné pro synchronizaci pohybů ve výrobních procesech pracujících v taktu. Minimální doba interního cyklu v kombinaci s časovým razítkem přitom zaručuje, že I/O systém 1000 splňuje i ty nejvyšší požadavky na přesnost.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Jednoduchá montáž na DIN lištu
  • Jednoduché zapojení
  • 12.5 mm úzké moduly I/O s 8 připojovacími svorkami

Technické údaje a vlastnosti

Komunikace
EPM-S110 - CANopen
EPM-S120 - PROFIBUS
EPM-S131 - EtherCAT
EPM-S140 - PROFINET
Připojení
EPM-S200 - 2 digitální vstupy
EPM-S201 - 4 digitální vstupy
EPM-S202 - 8 digitálních vstupů
EPM-S203 - 4 digitální vstupy, 3žilový vodič
EPM-S204 - 2 digitální vstupy, negativní spínání
EPM-S205 - 4 digitální vstupy, negativní spínání
EPM-S206 - 8 digitálních vstupů, negativní spínání
EPM-S207 - 2 digitální vstupy, 2 µs
EPM-S208 - 4 digitální vstupy, 2 μs
EPM-S209 - 8 digitálních vstupů, 0.5 ms
EPM-S210 - 8 digitálních vstupů, diagnostika
EPM-S300 - 2 digitální výstupy
EPM-S301 - 4 digitální výstupy
EPM-S302 - 8 digitálních výstupů
EPM-S303 - 2 digitální výstupy, negativní spínání
EPM-S304 - 4 digitální výstupy, negativní spínání
EPM-S305 - 8 digitálních výstupů, negativní spínání
EPM-S306 - 2 digitální výstupy, 2 A
EPM-S308 - 2 digitální výstupy, relé 230 V
EPM-S309 - 4 digitální výstupy, 2 A
EPM-S310 - 2 digitální výstupy, 2 µs
EPM-S311 - 4 digitální výstupy, 2 µs
EPM-S312 - 8 digitálních výstupů, diagnostika
EPM-S400 - 2 analogové vstupy, 0 až 10 V DC
EPM-S401 - 4 analogové vstupy, 0 až 10 V DC
EPM-S402 - 2 analogové vstupy, 0/4 až 20 mA
EPM-S403 - 4 analogové vstupy, 0/4 až 20 mA
EPM-S404 - 4 analogové vstupy, rezistor
EPM-S405 - 2 analogové vstupy, term.
EPM-S406 - 2 analogové vstupy, -10 až 10 V DC
EPM-S408 - 2 analogové vstupy, 0/4 až 20 mA
EPM-S409 - 2 analogové vstupy, 0/4 ... 20 mA, izolované
EPM-S410 - 2 analogové vstupy, 0/4 ... 20 mA, senzor
EPM-S411 - 1 analogový vstup, tenzometr
EPM-S412 - 4 analogové vstupy, 0 ... 10 V DC, 16 bitů
EPM-S413 - 4 analogové vstupy, 0/4 ... 20 mA, 16 bitů
EPM-S414 - 4 analogové vstupy, −10 ... 10 V DC
EPM-S415 - 2 analogové vstupy, term. (kompenzace)
EPM-S416 - 3 fáze 230/400 V, 5 A
EPM-S500 - 2 analogové výstupy, 0 až 10 V DC
EPM-S501 - 4 analogové výstupy, 0 až 10 V DC
EPM-S502 - 2 analogové výstupy, 0/4 až 20 mA
EPM-S503 - 4 analogové výstupy, 0/4 až 20 mA
EPM-S504 - 2 analogové výstupy, 0/4 ... 20 mA, 16 bitů
EPM-S505 - 4 analogové výstupy, −10 ... 10 V DC
EPM-S600 - jeden čítač 24 V / 1 DO
EPM-S601 - dvojitý čítač 24 V
EPM-S602 - jeden čítač 5 V
EPM-S603 - dvojitý čítač 24 V
EPM-S604 - rozhraní SSI
EPM-S606 - měření frekvence
EPM-S620 - výstup PWM
EPM-S640 - RS232
EPM-S650 - RS422/485
EPM-S700 - hlavní napájení (propojovací člen sběrnice)
EPM-S701 - napájení I/O
EPM-S702 - napájení I/O a elektroniky
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Konfigurace výrobku

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář