i-series motec

Die neue, dezentrale Frequenzumrichter-Generation

Mit digitalen Funktionen für die Smart Factory

Der i550 motec setzt smarte Impulse für Ihre digitale Zukunft und sorgt für transparente Prozesse.

Mehr erfahren

Der effiziente Sensor in Ihrem System:

  • Sammelt Daten in Echtzeit standardisiert so, dass sie von einem übergeordneten System gelesen und verwendet werden können.
  • Dank der IO-Link Master-Funktionalität ohne zusätzliche Hardwarekosten: Ein Plus für die Anlagenverfügbarkeit.
  • Schon vor Inbetriebnahme: Das digitale Typenschild macht wichtige Produktdaten jederzeit einsehbar.

Ein Booster für Ihre wirtschaftlichen Ziele


Mit vielen integrierten Funktionen und durchgängig guter Bedienbarkeit zu ökonomischem Erfolg.

Mehr erfahren

Integrierte Funktionen, die sich rechnen:

  • Die skalierbaren Sicherheitsstufen erfüllen umfangreiche Anforderungen.
  • Die integrierte Positionierung erschließt Servofunktionen
  • Schneller und einfacher geht es nicht: neuste M12-Push-Pull-Steckverbinder für maximale Zeitersparnis.
  • Sensorlose Ansteuerung von Synchronmotoren – ein Wettbewerbsvorteil für Ihre Prozesse.

Der energieeffiziente Umrichter für eine grüne Zukunft

Durch und durch energieeffizient: Mit dem motec kommen Sie Ihrem Ziel der Klimaneutralität ein gutes Stück näher.

Mehr erfahren

Wer an die Zukunft denkt, muss auch an Energieeffizienz denken:

  • Die integrierte Rückspeiseeinheit leitet regenerative Energie automatisch zurück ins Netz – ohne zusätzliche Hardwarekosten und ohne Verluste durch Bremswiderstände.
  • Das Lenze-Dreierpack aus motec, unserem Motor m550 und Getriebe g500 – für einen minimalen CO2-Fußabdruck!
  • Der EASY System Designer bietet eine optimale Systemauslegung, vermeidet Überdimensionierung und ermöglicht Energieein­sparungen von bis zu 30 %.

Entdecken Sie die vielfältigen Features der i-series motec

Flexibel im Einsatz, stark in der Umsetzung

i-series motec

Für vielfältige dezentrale Anwendungen

Fördertechnik
 

Ob Fördern, Heben oder Drehen von Paletten – der motec ist genau auf die Fördertechnik zugeschnitten und dadurch eine sichere Wahl für die Intralogistik.

 

Mehr erfahren

Flughafenlogistik 
 

Der neue motec löst nahezu alle Antriebsaufgaben im Flughafenbereich. Speziell bei hohem Tempo beweist er maximale Leistungsfähigkeit. 

 

Mehr erfahren

Pumpen, Gebläse, Kompressoren

Der motec garantiert einen kontinuierlichen und energieeffizienten Antrieb von durchlaufenden oder hochdynamischen Pumpen, Lüftern und Kompressoren.

 

Mehr erfahren

Das Antriebspaket für maximale Effizienz

Das Frequenzumrichter-Portfolio aus dezentralen und Schaltschrankgeräten harmoniert perfekt mit unseren Motoren m500 und Getrieben g500. Alle Umrichter sind einfach und flexibel kombinierbar und sorgen im Dreierpack für maximale Leistungs- und Energieeffizienz.

Motoren m500

Unsere Motoren-Serie m500 deckt den Leistungsbereich von 0,12 bis 22 kW ab. Sie erreicht speziell im Teillastbereich sehr gute Effizienzwerte. Aufgrund des skalierbaren Baukastensystems lassen sich unsere Motoren flexibel an individuelle Maschinenanforderungen anpassen.

 

Mehr erfahren

Getriebe g500

Unsere kompakten Getriebe g500 sind besonders effizient und exakt in der Anwendung und lassen sich dank zahlreicher an- und abtriebsseitigen Optionen universell einsetzen. Feine Drehmomentstufen von 45 Nm bis 20.000 Nm sorgen für eine optimale Antriebsdimensionierung.

 

Zu den Getrieben

 


Data: i550 motec

Kontaktformular