Effiziente Antriebe für Tore, Recycling
Maschinen und Fördertechnik
Winning Team – wenn das Ganze mehr ist als die Summe
Zaubern Sie Ihre Maschinen mit unsererem Winning Team noch erfolgreicher. Gestalten Sie ganz flexibel Applikationen für die unterschiedlichsten Märkte und profitieren Sie von der einzigartigen Verbindung aus Getriebe, Motoren und Umrichter. Zur Auswahl stehen unser skaliertes Getriebemotoren-Portfolio sowie die zentralen und dezentralen Umrichter der i-series, die für eine effiziente Steuerung sorgen. Auf diese Vorteile können Sie dabei zählen:
- Kraftvoll und kompakt
- Dynamisch mit großem Drehzahlstellbereich
- Energieeffizient und sparsam
- Robust und langlebig
Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten können Sie Ihre individuelle Maschinenaufgabe so wirtschaftlich wie möglich realisieren, da sie mit einem gesunden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.
Mit dem EASY System Designer kombinieren Sie Ihre anwendungsspezifische Antriebslösung. Die Antriebsauslegung für z.B. Abscheider, Magnetwalzen, Werkzeugmaschinen oder Schneckenantriebe gelingt schnell und einfach.
Für smarte Applikationen und anspruchsvolle Bedingungen
Präzise und dynamisch in Torantrieben
Schnelllauffende Rolltore oder Maschinenschutztüren schließen und öffnen dynamisch und positionsgenau, wofür ein großer Drehzahlstellbereich nötig ist. Diese Anwendung ist prädestiniert für den Lenze MF-Motor, kombiniert mit einem i550 cabinet Umrichter mit Positionierfunktion. Sofern benötigt, auch mit Sicherheitstechnik.
Der Platz für Torantriebe ist häufig begrenzt – gut, dass der kompakte MF-Motor soviel kleiner ist als vergleichbare Motoren und der schlanke i550 cabinet Umrichter nur wenig Platz im Schaltschrank benötigt. Für Lösungen ohne Schaltschrank bieten sich die dezentralen Umrichter i550 motec oder i550 protec an.
Robust und verlässlich in Recycling-Maschinen
Lenze Antriebssysteme arbeiten zuverlässig unter oft anspruchsvollsten Bedingungen, in Extrudern oder Granulierern zur Materialtrennung oder in der Fördertechnik.
Die robusten Lenze Getriebe sind durch die optionale Oberflächenbeschichtung gegen widrigste Umstände gewappnet.
Für Applikationen, bei denen Lärmvermeidung wichtig ist, wie z.B. bei Pfandautomaten, zahlt sich das leise Antriebsverhalten der Getriebereihe g500 aus.
Standalone- oder modulare Inline-Recyclinganlagen profitieren besonders von den Vorteilen dezentraler Antriebslösungen. Der dezentrale Umrichter i550 protec entspricht der hohen Schutzart IP66 und ist somit gut vor Staub und Nässe geschützt.
Kontinuierliche und zuverlässige Fördertechnik
In vielen Industriebetrieben sichert verbindende Fördertechnik den Materialtransport zwischen einzelnen Arbeitsschritten und Maschinenmodulen. Lenze Antriebssysteme führen verlässlich Material zu und ab oder entfernen anfallendes Abfallmaterial (wie z.B. Späne) und sichern einen fehlerfreien Kernprozess.
Weltweit übernehmen Lenze Antriebspakete als „Hilfsantriebe“ die unterschiedlichsten Aufgaben. Die Vielfalt der Applikationen ist hoch und reicht von kontinuierlichen bis zu dynamischen Aufgaben, verlässlich leistet eine Lenze Antriebskombination aus g + m + i, die störungsfreie Produktion.
Effizient klimatisieren mit Deckenventilatoren
Deckenventilatoren klimatisieren effektiv und preiswert große Industriehallen, Gewächshäusern oder landwirtschaftliche Betriebe. Wärmer oder kühler – für die Solltemperatur sind Getriebe, Motor und Umrichter in kontinuierlicher Abstimmung, die Drehzahlanpassung erfolgt stufenlos und energieeffizient. Die Gesamteffizienz der Lösung überzeugt mit geringen Betriebskosten und schafft Planungssicherheit.
Ideal für die Deckenanbringung sind kompakte Lenze Motoren, wie der Lenze MF Motor mit 120 Herz, kombiniert mit dem leichten i550 protec in hoher Schutzart IP66/ NEMA 4X.
Die Lenze Umrichter-Reihe bietet zentrale und dezentrale Geräte, der dezentrale i550 protec in IP66 ist robust und bestens geeignet für raue Umgebungen, optional mit einer Extension-Box mit Serviceschalter erhältlich.
Präzise födern mit Pumpen
Getriebe, Motor und Inverter treiben verschiedenste industrielle Pumpen an. Unabhängig davon, ob dünn- oder zähflüssige Stoffe, kritische Chemikalien oder Lebensmittel abgefüllt werden – auf die Lenze-Antriebskombination ist dabei Verlass.
Sie wählen aus unserem Portfolio, die für Ihre Anwendung passende Verbindung. So bietet der umrichteroptimierte MF Drehstrommotor mit kleiner Baugröße einen besonders hohen Drehzahlstellbereich und wird präzise von der Frequenzumrichter-Reihe i500 geregelt und gesteuert, nichts geht daneben. Diese Genauigkeit minimiert den Ausschuss und sorgt durch eine optimierte Pumpen-Motorregelung (U/f Eco) für eine sehr gute Energieeffizienz.
Lenze bietet Schaltschrank-, wand- oder motormontierte Umrichter für eine maximale Flexibilität bei der Gestaltung der Lösung.
Mehr Erfolg mit den richtigen Variablen: g + m + i
Unsere Produkte sind miteinander kompatibel und Ihre Aufgabe bestimmt, wie genau Sie Ihre Applikation ausstatten. Die Summe der Einzelteile macht am Ende Ihre Antriebslösung noch einmal wesentlich effizienter und erfolgreicher.