Die Servo-Asynchronmotoren MQA mit Radiallüfter sind besonders geeignet für Anwendungen mit starker Motorbeanspruchung.

Highlights

  • Geringe Massenträgheitsmomente
  • Steckanschlüsse für eine schnelle Montage und hohe Servicefreundlichkeit
  • Elektronisches Typenschild für einfache Inbetriebnahme
  • Kombinierbar mit den Servoumrichtern i700 cabinet und i950 cabinet

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

10.6 ... 60.2 kW

76 ... 325 Nm

Ausführung

B3

B35

Rückführung

Resolver

Absolutwertgeber

Inkrementalgeber

Produkt konfigurieren

MQA

Produktsupport

Kontaktformular