Azionamenti efficienti per porte,
macchine per il trattamento dei
rifiuti ed impianti di trasporto
Winning Team - lavoriamo insieme per il tuo successo
Con il Team vincente di Lenze le tue macchine diventano ancora più competitive.
I vantaggi offerti dalla combinazione unica di riduttori, motori e inverter permettono di progettare applicazioni flessibili per un'ampia gamma di settori.
Il nostro portfolio di motoriduttori scalabili e inverter “i-series” garantisce la massima efficienza nel controllo delle applicazioni centralizzate e decentrate. Vantaggi della tecnologia Lenze
- Potente e compatta
- Alta dinamica con ampio intervallo di impostazione della velocità
- Soluzioni efficienti ed economiche dal punto di vista energetico
- Apparecchiature robuste e durevoli
La qualità elevata dei dispositivi Lenze permette di realizzare soluzioni su misura con costi e funzionalità ottimizzati.
Con EASY System Designer è possibile combinare la propria soluzione di azionamento con l'applicazione specifica. La progettazione degli azionamenti per applicazioni come ad esempio separatori, rulli magnetici, macchine utensili o azionamenti a vite senza fine, è semplice e veloce.

Azionamenti precisi e dinamici per porte automatizzate
All'interno delle porte automatizzate lo spazio dedicato agli azionamenti è spesso limitato e la tecnologia di Lenze richiede uno spazio minimo nel quadro elettrico. I motori ultra-compatti MF di Lenze hanno dimensioni più piccole dei modelli analoghi oggi sul mercato, specie se utilizzati in combinazione con gli inverter da quadro i550.
Seleziona la tua soluzione di azionamento su misura per l’impiego con gate drives con Lenze EASY System Designer.

Tecnologia robusta e affidabile per le macchine del trattamento dei rifiuti
I sistemi di azionamento Lenze offrono la massima affidabilità anche nelle condizioni più difficili, ad esempio per l'impiego all'interno di estrusori o granulatori per la separazione dei materiali o per la tecnologia di trasporto.
I robusti riduttori Lenze sono in grado di resistere alle condizioni più avverse grazie al trattamento opzionale della superficie.
Per le applicazioni in cui è essenziale limitare il rumore, come ad esempio per le macchine automatiche per il deposito del materiale, il funzionamento silenzioso dei riduttori g500 è particolarmente indicato.
Gli impianti di riciclaggio in linea, autonomi o modulari, sono particolarmente efficienti grazie alle soluzioni di azionamento decentralizzate. L'inverter i550 protec per soluzioni decentrate offre un elevato grado di protezione IP66 e garantisce la protezione da polvere e umidità.
Seleziona la tua soluzione di azionamento specifica con Lenze EASY System Designer per l'applicazione con worm drives, separatori e rulli magnetici all’interno del tuo impianto per il trattamento dei rifiuti.

Tecnologia di trasporto per il funzionamento affidabile h24
In molte lavorazioni industriali, una tecnologia di movimentazione interconnessa assicura il trasporto del materiale nelle le singole fasi di lavoro attraverso i moduli della macchina. I sistemi di azionamento Lenze alimentano e rimuovono il materiale di scarto (come i trucioli) in modo affidabile, garantendo un funzionamento privo di errori.
In tutto il mondo, i pacchetti di azionamento Lenze svolgono un'ampia varietà di compiti come "azionamenti ausiliari". Offrono una grande affidabilità per molteplici applicazioni, dalle attività continue a quelle dinamiche. Il Drive Package Lenze con inverter, motore e riduttore, garantisce una produzione costante e senza errori.

Climatizzazione efficiente con i ventilatori a soffitto
I ventilatori installati a soffitto consentono di raffrescare in modo efficace ed economico grandi capannoni industriali, serre ed aziende agricole. Riduttori, motori ed inverter permettono la regolazione continua ed efficiente della temperatura e regolando la velocità al valore desiderato. L'efficienza e la robustezza della soluzione permettono bassi costi di gestione e manutenzione sul lungo periodo.
I motori Lenze compatti, come ad esempio il motore Lenze MF a 120 Hertz abbinato ad inverter decentrati i550 protec con elevata classe di protezione IP66/ NEMA 4X, sono ideali per il montaggio al soffitto.
Gli inverter Lenze sono disponibili in diverse soluzioni centralizzate e decentrate. Ad esempio, l'inverter i550 protec decentrato, con protezione IP66, è robusto, ideale per l'impiego negli ambienti critici e può essere scelto con un’espansione opzionale che può integrare sezionatore ed eventuali comandi configurabili.

Sistemi di pompaggio
Riduttori, motori ed inverter Lenze sono ideali per l’impiego sulle pompe. Gli azionamenti Lenze garantiscono il trasporto affidabile per ogni tipologia di fluido e sostanze viscose, per il settore chimico e per l’industria alimentare. Contattaci per scegliere la tecnologia più adatta alla tua applicazione, dal nostro ampio portfolio di soluzioni avanzate. Il motore trifase MF, ottimizzato per inverter, è molto compatto; offre un sistema di regolazione della velocità estremamente accurato che viene controllato con precisione dagli inverter della serie i500. La precisione riduce al minimo eventuali sprechi e garantisce un'eccellente efficienza energetica, grazie al controllo pompa-motore ottimizzato (V/f Eco).
La gamma prodotti Lenze i500 è disponibile in soluzione da interno quadro, da parete o per il montaggio sul motore e nasce per garantire la massima flessibilità nella progettazione delle soluzioni applicative.