Motori trifase IE2/IE3 m500 + 8400 motec
I motori trifase ad alta efficienza IE2 della serie m550-H con inverter 8400 motec integrato coprono la gamma di potenza 0.12... 0.55 kW ab.
I motori IE3 di massima efficienza energetica della serie m550-P con inverter 8400 motec integrato coprono la gamma di potenza 0.75... 7.5 kW.
Caratteristiche principali
- Motori con diverse classi di efficienza energetica per un impiego globale e a prova di futuro, accettati nelle differenti aree geografiche del mondo
- Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
- Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
- Ottimizzati per l’impiego come motoriduttori in abbinamento ai riduttori g500
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.12 ... 7.5 kW 1.5 ... 50 Nm |
---|---|
Esecuzione | B3 B5 B9 B14 |
Retroazione | Senza Resolver Encoder assoluto Encoder incrementale Encoder incrementale con funzioni di sicurezza |