Questi robusti motoriduttori coassiali di impiego universale costituiscono un’unità di azionamento assiale ottimizzata per il funzionamento con un inverter a 120 Hz.

I motori trifase MF ad alta efficienza energetica, ottimizzati per l’impiego con inverter, sono particolarmente adatti per task che richiedono ampi campi di regolazione e piccole taglie. Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
  • Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
  • Sistema di azionamento modulare e coordinato con inverter i550 motec

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.55 ... 22 kW
4 ... 3000 Nm
Rapporto di riduzione massimo i=3529

Esecuzione

a 2, 3 e 4 stadi

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto