Motoriduttori ortogonali leggeri g500-B + MF + 8400 motec
Questi efficienti motoriduttori ortogonali leggeri costituiscono un’unità di azionamento compatta e performante, ottimizzata per il funzionamento con un inverter a 120 Hz. Sono regolabili in continuo e soddisfano la classe di efficienza IE3.
Grazie al riduttore ad assi ortogonali consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Riduttore ad assi ortogonali ad elevata efficienza, con forma dimensioni compatte
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Sistema di azionamento modulare e coordinato con inverter 8400 motec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 7.5 kW 8 ... 4300 Nm Rapporto di riduzione massimo i=2935 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |