Motoriduttori coassiali g500-H + MF
Questi robusti motoriduttori coassiali di impiego universale costituiscono un’unità di azionamento assiale e sono ottimizzati per il funzionamento con inverter a 120 Hz.
Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Abbinabili a inverter i510 cabinet, i550 cabinet e i550 protec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 22 kW 4 ... 3000 Nm Rapporto di riduzione massimo i=3240 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |