Motoriduttori ad assi paralleli g500-S + m850
Questi motoriduttori ad assi paralleli sincroni sottili, compatti pensati per applicazioni di media dinamica presentano una buona uniformità di rotazione e permettono la retroazione tramite resolver o encoder monocavo, per ottenere posizionamenti precisi.
Grazie al riduttore ad assi paralleli consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Media dinamica in design compatto
- Regolazione facile grazie al rapporto vantaggioso tra inerzia del carico e del motore
- Progettato per l’impiego con servoinverter
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 2 ... 9.2 kW 17 ... 4500 Nm Rapporto di riduzione massimo i=4640 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |