Questi motoriduttori ad assi paralleli sincroni ad alta dinamica, sottili e compatti, presentano una buona uniformità di rotazione e permettono la retroazione tramite resolver o encoder monocavo, per ottenere posizionamenti precisi.

Grazie al riduttore ad assi paralleli consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
  • Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
  • Garanzia di massime prestazioni con minimo ingombro
  • Motore con elevata capacità di sovraccarico, con notevoli accelerazioni angolari
  • Progettato per l’impiego con servoinverter

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici
0.25 ... 15.8 kW
8 ... 4500 Nm
Rapporto di riduzione massimo i=4640
Esecuzione
a 2, 3 e 4 stadi

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto