A plataforma inteligente NUPANO permite a integração, gestão e proteção de aplicações tecnológicas inovadoras e personalizadas para as suas máquinas. Isso faz com que você esteja um passo à frente da concorrência, pois os aplicativos privados são a única maneira de obter uma vantagem competitiva.

Com a NUPANO, você mantém uma visão geral do status do software da sua máquina o tempo todo - seja para uma máquina ou para 500 máquinas.

NUPANO é baseada em interfaces de TI consolidadas. Para você, isso significa: Suas aplicações tecnológicas podem ser facilmente programadas em padrões comuns, testadas conforme necessário e transferidas facilmente para a nossa plataforma de automação aberta. Além disso, você pode usá-la para acessar mais de 100.000 programas no Docker Hub, por exemplo. Assim, você economiza tempo e dinheiro!

Destaques

  • Inovação ao longo de toda a vida útil da máquina
  • As atualizações podem ser feita por técnicos
  • O know-how permanece na empresa
  • Operação autônoma, sem necessidade de conexão à nuvem ou de credenciais
  • Fácil integração à infraestrutura de TI existente

Saiba mais

Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato