Monitor v200-C
O monitor v200-C pode ser utilizado para exibir visualizações de máquina. Graças a seu correto formato, é a melhor plataforma possível para sofisticados conceitos de interface do usuário. Todos os dispositivos estão equipados com sensores multitouch em vidro adequados para operação com luvas.
Destaques
- Grau de proteção IP65 no painel frontal, fácil limpeza
- Display full HD de alta resolução em 17.3" e 24"
- Com design higiênico, sem parafusos visíveis
- HDMI padrão ou terminal de porta de display
Dados técnicos e características
Display | 17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixels 24" (61 cm), 1920 x 1080 pixels Superfície de vidro capacitiva com multitouch |
---|
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.