O monitor v200-P pode ser utilizado para exibir visualizações de máquina. Graças a seu correto formato, é a melhor plataforma possível para sofisticados conceitos de interface do usuário. Todos os dispositivos estão equipados com sensores multitouch em vidro adequados para operação com luvas.

Destaques

  • Grau de proteção IP65, fácil de limpar
  • Display full HD de alta resolução em 17.3" e 24"
  • Com design higiênico, sem parafusos visíveis
  • HDMI padrão ou terminal de porta de display
  • Invólucro opcional de até 100 m de distância do PC para armário elétrico via extensor integrável

Dados técnicos e características

Display
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixels
24" (61 cm), 1920 x 1080 pixels
Superfície de vidro capacitiva com multitouch

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato