Painel web v430
Visualizações de máquina com uma bonita estética em design moderno, que também podem ser operadas de forma intuitiva, estão se tornando cada vez mais importantes. Com o painel web v430 e nossa oferta baseada na web, que consiste na ferramenta de planejamento de projeto EASY UI Designer e FAST UI Runtime para controladores c430, c520 e c550, oferecemos a solução para tais visualizações.
O painel web v430 é ideal para montagem tradicional na parede do armário elétrico.
Destaques
- Display colorido TFT em 7", 10.1" e 15.6"
- Painel frontal robusto e multitouch
- Grau de proteção IP66 no painel frontal, fácil limpeza
Dados técnicos e características
Processador | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
---|---|
Sistema operacional | Linux |
Display | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixels |
Comunicação | Ethernet 10/100 Mbps |