As visualizações da máquina podem ser realizadas com o PC industrial v800-C. As diferentes diagonais da tela e capacidades de processamento são elaboradas sob medida para os requisitos necessários dos modernos sistemas de visualização e são adequadas para qualquer conceito de máquina. Todos os dispositivos estão equipados com sensores multitouch em vidro adequados para operação com luvas. O programa operacional pode ser criado intuitivamente com o software de engenharia VisiWinNET®.

Destaques

  • Grau de proteção IP65 no painel frontal, fácil limpeza
  • Display full HD de alta resolução em 17.3" e 24"
  • Com design higiênico, sem parafusos visíveis
  • Dispositivo com design moderno
  • Caixa de distribuição opcional

Dados técnicos e características (2ª geração)

Processador
Intel® Celeron® Processor 2980U
Intel® Core™ i5-4300U Processor
Sistema operacional
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Display
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixels
24" (61 cm), 1920 x 1080 pixels
Superfície de vidro capacitiva com multitouch
Comunicação
Ethernet 1000 Mbps, switch para 2 conexões

Configurar produto

Suporte ao produto

Formulário de contato