A integração de sensores e atuadores inteligentes, junto com tempos de desenvolvimento mais curtos, está aumentando a demanda por sistemas I/O de alto desempenho em automação.

O sistema I/O 3000 combina um projeto de sistema consistentemente flexível com uma construção compacta, reduzido esforço de cabeamento e diagnóstico de erros simples. Seja no armário elétrico ou como solução descentralizada, o sistema I/O 3000 adapta-se perfeitamente ao sistema de automação da Lenze.

Você se beneficia do controle preciso dos módulos de entrada e saída, módulos de potência e tecnologia, módulos de comunicação e I/Os seguras. Também são compatíveis entradas touch probe e relógios descentralizados, conforme necessário para movimentos sincronizados em processos de produção cronometrados.

Destaques

  • Estrutura modular para um projeto de sistema flexível
  • Compacto graças aos finos módulos de 11.5 mm com até 32 conexões
  • Módulos IP67 descentralizados com entradas e saídas digitais
  • Módulos para IO-Link, CANopen, motor de passo e I/Os seguras
  • Diagnósticos simples e detecção de status

Visão geral do sistema

Unidade de potência (w510-C)

Alimentação
Medição trifásica (motor)
Distribuição do potencial

Entradas/saídas analógicas (w540-C)

Entradas analógicas (AI)
Saídas analógicas (AO)

Entradas/saídas digitais (w560-C)

Entradas digitais (DI)
Entradas/saídas digitais (DI/DO)
Saídas digitais (DO)

Módulos IP67 descentralizados (w560-P)

Entradas digitais (DI)
Entradas/saídas digitais (DI/DO)
Saídas digitais (DO)

Aplicações tecnológicas (w570-C)

Contadores digitais
Modulação por largura de pulso
Motor de passo

Unidades de comunicação (w580-C)

CANopen
RS 232/485/422
Interface SSI
IO-Link (mestre/dispositivo)

Acoplador de barramento (w580-C)

EtherCAT

Módulos de segurança (w590-C)

Entradas/saídas seguras, FSoE
Entradas seguras, FSoE
Alimentação de segurança

Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato