Drives DataHub
O Drives DataHub é um pacote de software que cria um gateway entre os inversores Lenze e uma interface IIoT. O controle do processo existente funciona de forma totalmente independente do Drives DataHub e, portanto, permanece inalterado.
Todos os inversores Lenze comuns podem ser conectados sem a adaptação do firmware do dispositivo. Utilizando uma interface padronizada e independente do fabricante, os dados do inversor são disponibilizados na qualidade necessária para um sistema de nuvem de nível superior via MQTT.
O Drives DataHub implementa assim a conexão com todos os inversores do portfólio Lenze e disponibiliza os dados para serviços de alta qualidade, como gestão de ativos, monitoramento de condições ou manutenção preditiva através de uma interface IIoT.
Destaques
- É possível conectar até 1000 inversores Lenze
- Disponível para Linux e Windows com tecnologia de container Docker
- Função de osciloscópio integrada com taxas de amostragem de até 0.125 ms
Dados técnicos e características
Inversores compatíveis | Inversor de frequência i5xx cabinet |
---|---|
Fieldbuses compatíveis | EtherNet/IP |