O inversor de frequência 8400 motec pode ser montado localmente no motor ou na parede. O interruptor de manutenção também pode ser usado na parede. A disposição descentralizada diminui consideravelmente o comprimento dos cabos do motor, permitindo que até mesmo máquinas complexas sejam estruturadas com clareza.

Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.

Áreas de aplicação: sistemas de acionamento para deslocamento e sistemas de acionamento do transportador (intralogística), bombas, ventiladores, etc.

Destaques

  • Comissionamento simples com tecnologia de conexão (plug and drive)
  • Design compacto
  • Alto grau de proteção IP65 com unidade de chaveamento IP54
  • Interruptores e potenciômetros integrados para rápido ajuste da configuração, velocidade e rampa
  • Versões com ou sem interruptor de manutenção para montagem na parede

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.37 ... 7.5 kW

Conexões

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x entrada digital

2x/5x/8x saídas digitais (DO)

1x entrada analógica (AI)

0x/1x/2x saídas analógicas (AI)

1x relé NO/NC

Monitoramento da temperatura do motor

Comunicação

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.

Configurar produto

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato