O inversor de frequência 8400 protec destina-se à montagem descentralizada na parede e destaca-se pela tecnologia de plug-in simples. A disposição descentralizada diminui consideravelmente o comprimento dos cabos do motor, permitindo que até mesmo máquinas complexas sejam estruturadas com clareza.

Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.

Áreas de aplicação: mesas rotativas e mesas elevatórias tipo sanfona (intralogística), transportadores aéreos monotrilho (indústria automotiva), etc.

Destaques

  • Comissionamento simples com tecnologia de conexão (plug and drive)
  • Display de LED e LED de status
  • Alto grau de proteção IP65

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.75 ... 7.5 kW

Conexões

3 AC 400 V

3 AC 480 V

6x ou 4x entradas digitais

0x ou 2x saídas digitais (DO)

1x entrada analógica (AI)

Monitoramento da temperatura do motor

Comunicação

CANopen

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.

Configurar produto

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato