Inversor de frequência i550 motec
O inversor de frequência i550 motec para montagem na parede e no motor, com grau de proteção IP66, é a solução ideal de acionamento descentralizado. O inversor pode ser ampliado para uso universal com uma caixa de extensão com interruptor de manutenção com/sem proteção contra sobrecarga/curto-circuito e elementos operacionais.
Montagem rápida e comissionamento fácil graças a ferramentas de fácil utilização, bem como conexões para conectores disponíveis no mercado, são pontos fortes deste inversor. Parâmetros, comportamento do drive e usabilidade são algumas características dos nossos inversores de frequência consolidados. Oferecemos uma solução de acionamento moderna e sustentável com alta eficiência energética.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Áreas de aplicação: sistemas de acionamento do transportador, sistemas de acionamento para deslocamento, sistemas de acionamento para bobinamento, sistemas de acionamento para elevação, extrusores, máquinas para embalagem, bombas, ventiladores, etc.
Destaques
- Solução compacta para tecnologia de acionamento descentralizado, montado na parede ou no motor com proteção IP66 alta (UL tipo 4X interno)
- Montagem na parede expansível: Caixa de extensão com interruptores de manutenção e elementos de controle
- Montagem rápida devido às conexões padronizadas e plugáveis (plug and play)
- Funcionalidade mestre IO-Link para fácil troca de dados entre sensores e atuadores IO-Link
- Modo de feedback regenerativo integrado para eficiência energética muito alta - não é necessário resistor de frenagem
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Conexões | 3 AC 230 V |
Comunicação | EtherCAT |